138-2887: Juego cojinete de biela
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-2887: Juego cojinete de biela

    Número de pieza: 138-2887
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Juego de varilla y cojinete de compresor de aire

    Descripción:
    •  En este juego, se incluyen un conjunto de varilla y un juego de cojinetes para reparar un compresor de aire.

    Atributos:
    •  Los juegos están diseñados para la comodidad que usted necesita: se empaquetan previamente, se piden con un único número de pieza y se entregan en una sola caja, gracias a lo cual puede ahorrar tiempo y dinero.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 66
    • Ancho (mm): 66
    • Longitud (mm): 154,9
    wheel tractor-scraper
    623F, 623E, 627E, 621E, 615C, 611, 627F, 615C II 621F

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406B, 3406E, 3176, 3306C, 3406C, C-12, 3306B, 3306, 3176B, C-10

    motor grader
    14H NA 14G, 16G, 16H NA

    engine - machine
    3304

    wheel-type loader
    980F II 980C, 966G, 966F II 980F, 966F, 966E, 970F, 972G, 966D

    wheel dozer
    814B, 824C

    engine - industrial
    3406B, 3512B, 3406C, 3508B, 3508, 3516B, 3516, 3304B, 3512, 3176C, 3196, 3306B

    engine - truck
    3406B, 3406E, 3176, 3306C, 3406C, C-12, 3306B, 3306, 3176B, C-10

    earthmoving compactor
    826C, 825C, 816B, 815B