138-4330: EJE LOCO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-4330: EJE LOCO

    Número de pieza: 138-4330
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje loco

    Descripción:

    • Gracias a los ejes locos, se transportan la rueda guía giratoria y los montajes hasta el bastidor de rodillos mediante bloques de rueda guía.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 162,3
    • Diámetro del eje (mm): 100
    • Longitud (mm): 590
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.