138-4833: BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-4833: BOMBA

    Número de pieza: 138-4833
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de inyección de combustible

    Descripción:

    • Con las bombas de inyección de combustible se puede conducir el combustible hacia los cilindros de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 259,08
    • Altura (pulg): 10,2
    • Ancho (mm): 322,58
    • Longitud (mm): 546,1
    • Longitud (pulg): 21,5
    engine - industrial
    G3612, G3616, G3606, G3608