138-5029: 138-5029
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-5029: 138-5029

    Número de pieza: 138-5029
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera con cuatro espirales de alambre DIN

    Descripción:
    Transporta fluidos hidráulicos a base de petróleo.


    Atributos:
    Está fabricado con un tubo de caucho sintético y cuatro capas espiraladas de refuerzos de alambre de acero de alta resistencia separadas por capas de caucho sintético. La cubierta exterior de caucho sintético está aprobada por la MSHA y es resistente al aceite y a los cambios climáticos. Estas características proporcionan una larga vida útil y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de servicio de presión muy alta.

    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.