138-6529: Cubierta protectora inferior
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-6529: Cubierta protectora inferior

    Número de pieza: 138-6529
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    recto

    Arme sus cucharones con protección contra el desgaste y soportes estructurales cuando sea más necesario. Las cubiertas protectoras de talón se colocan alrededor de las esquinas externas inferiores del cucharón y proporcionan durabilidad adicional para obtener mayor productividad. Las cubiertas protectoras de talón soldadas Cat poseen un refuerzo especial en la esquina interna para evitar la interferencia con la estructura del cucharón y las uniones de soldadura. Están disponibles en diseños derecho y curvado, así como también en dos tamaños diferentes, para que se adapten mejor al tamaño del cucharón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6
    • Altura de labio (pulg): 1,6
    • Forma de la cubierta protectora: recto
    • Longitud (pulg): 8
    wheel-type loader
    990K, 988K, 988 XE 988K XE 992G, 990H

    work tool


    excavator
    352F, 374F L 336D2 L XE 352F-VG 336E L 374F 345C, 336D2 L 365C 325D L 352F XE VG 349E L 365B II 336D L 349E L VG 349D2 L 349F L 374D L 390F

    track excavators
    336-07