138-6542: BORDE: SERRADO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-6542: BORDE: SERRADO

    Número de pieza: 138-6542
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla dentada plana

    Descripción:
    Una cuchilla plana es adecuada para desarrollar (abrir) un camino o realizar mantenimientos pesados (quitar orificios). Con una cuchilla dentada se logra una mejor penetración que con una cuchilla plana, debido a que se ejerce mayor presión descendente.

    Atributos:
    Con las cuchillas serradas se aumentan las capacidades de penetración en los suelos altamente compactos o en las aplicaciones que tienen requisitos de carga con un mayor impacto. De este modo, se proporciona mayor versatilidad a la máquina sin necesidad de cambiar el cucharón ni de agregar otras herramientas de corte al cucharón existente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho (mm): 329,946
    • Dientes: dentada
    • Grosor (mm): 44,958
    • Grosor (pulg): 1,77
    • Machine (Máquina): Motoniveladora
    • Material: Templado total (DH2)
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.