138-6551: Cubierta protectora inferior
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-6551: Cubierta protectora inferior

    Número de pieza: 138-6551
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Curva

    Arme sus cucharones con protección contra el desgaste y soportes estructurales cuando sea más necesario. Las cubiertas protectoras de talón se colocan alrededor de las esquinas externas inferiores del cucharón y proporcionan durabilidad adicional para obtener mayor productividad. Las cubiertas protectoras de talón soldadas Cat poseen un refuerzo especial en la esquina interna para evitar la interferencia con la estructura del cucharón y las uniones de soldadura. Están disponibles en diseños derecho y curvado, así como también en dos tamaños diferentes, para que se adapten mejor al tamaño del cucharón.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 6
    • Altura de labio (pulg): 1,6
    • Forma de la cubierta protectora: Curva
    • Longitud (pulg): 8
    wheel-type loader
    988K, 988K XE 992G, 990H, 990K, 988 XE

    work tool


    excavator
    349E L 374D L 352F XE VG 336D L 326D2, 349E L VG 352F-VG 349F LXE 326D2 L 374F L 336D2 L 336D2, 336 336D2 XE 349D2 L 349F L 329D2 L 336D2 L XE 390F 336E L 345C

    track excavators
    336-07