138-6554: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-6554: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 138-6554
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador de Pasador Lateral Central J550

    Descripción:
    Adaptador Central J550 para ajustarse a un borde de 50 mm con un corona cónica de 22,5 grados

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad

    Aplicación recomendada:
    Cucharón cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Central
    • Tamaño de adaptador: J550
    wheel-type loader
    988F, 988K, 988G, 988F II 988H, 988B

    work tool