138-6555: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-6555: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 138-6555
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral J550

    Descripción:
    Adaptador Derecho J550 que se ajusta a una cuchilla de 50 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón de cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: J550
    wheel-type loader
    988K, 988G, 988B, 988F, 988H, 988F II

    work tool