138-6556: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-6556: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 138-6556
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Izquierdo con Pasador Lateral J550

    Descripción:
    El Adaptador Izquierdo J550 se ajusta a una cuchilla de 50 mm con una corona cónica de 22,5 grados.

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón del cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Cargador
    • Material resistente a la abrasión: Opción ARM
    • Posición: Lado izquierdo
    • Tamaño de adaptador: J550
    work tool


    wheel-type loader
    988K, 988B, 988F II 988G, 988H, 988F