138-8403: EXTREMO DE SOPORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-8403: EXTREMO DE SOPORTE

    Número de pieza: 138-8403
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Soporte de brazo de balancín

    Descripción:

    • Los soportes son componentes importantes de los balancines, que sirven para abrir y cerrar válvulas para que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y salgan de ella.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,12
    • Altura (pulg): 2,8
    • Ancho (mm): 71,12
    • Longitud (mm): 91,44
    • Longitud (pulg): 3,6
    pipelayer
    561N

    engine - generator set
    3126B

    motor grader
    120H, 140M, 120K, 140K 2 140G, 12M, 135H, 12K, 160K, 140K, 120K 2

    forest products
    573, 322C, 584, 584HD, 570B, 580B

    wheel-type loader
    950G II 950H, 962G II 962H, 938G II 966F II 966E, 966D, 966F

    wheel-type skidder
    535C, 545C, 525C

    engine - industrial
    C7, SPP101 3126B

    engine - truck
    C7, 3126B, 3126, 3126E

    asphalt paver
    AP-1000D, BG-260D, AP-1055D, BG-2455D, AP-755

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT38G II IT62H

    track-type tractor
    D6N, D5N

    wheeled excavator
    M325C MH

    track-type loader
    953C, 963C

    petroleum products
    C7, 3126B

    excavator
    324D FM 324D, 329D L 322C, 325D FM LL 325D L 325C, 322C FM 329D LN 325D, 325D FM M325D L MH 324D L 325D MH 329D

    earthmoving compactor
    815B