138-8863: Manguito
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-8863: Manguito

    Número de pieza: 138-8863
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sleeve

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    En algunos conjuntos de montaje, se usan manguitos internos sueltos que están disponibles por separado. Normalmente, estos manguitos rodean una unión empernada central.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Aplicaciones:
    Los manguitos son componentes de muchos tipos de montajes de aislamiento.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (pulg): 2,17
    • Diámetro interno (pulg): 1,65
    • Longitud del manguito (pulg): 3,58
    • Tipo de montaje: Manguito
    underground articulated truck
    AD22 AD45B, AD30

    wheel-type loader
    988H, 986K 986H

    track-type loader
    973C

    wheel dozer
    824K, 834H

    forest products
    TK722, TK752, 1290T, TK741 TK721, TK732, 1190 TK711, TK751 1190T

    off highway trucks
    772GOEM

    wheel loaders
    988H, 988G, 986K

    wheel dozers
    824K, 834G

    compactors
    826K, 825K

    earthmoving compactor
    836G, 836H

    off-highway truck
    772G OEM 770G, 772G, 770G OEM