138-9739: Resorte de sello de fricción
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    138-9739: Resorte de sello de fricción

    Número de pieza: 138-9739
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Forma de sello: tipo REG

    Evita la entrada de contaminantes externos en el sistema, pero se usa en condiciones ambientales menos severas y con aplicaciones hidráulicas de servicio más ligeras que el limpiador a presión.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+/- 0,02 pulg) (pulg): 0,25
    • Ancho: A (+/- 0,508 mm) (mm): 6,37
    • Diámetro interno (mm): 101,55
    • Diámetro interno (pulg): 4,00
    • Forma de sello: Tipo REG
    • Grosor de la base: C (+/- 0,010 pulg) (pulg): 4,50
    • Grosor de la base: C (+/- 0,254 mm) (mm): 114,30
    articulated dump truck
    D400D, D25D, D30D, D350D, D40D

    off-highway truck
    772G, 770G, 769D, 772G OEM 771D, 69D, 770G OEM