139-3922: CONJUNTO DE MOTOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    139-3922: CONJUNTO DE MOTOR

    Número de pieza: 139-3922
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor del regulador

    Descripción:

    • Los motores son componentes importantes de los reguladores, que controlan el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 71,12
    • Altura (pulg): 2,8
    • Ancho (mm): 274,32
    • Longitud (mm): 287,02
    • Longitud (pulg): 11,3
    excavator
    313B