139-5773: GRUPO DE REGULADOR: IZQUIERDO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    139-5773: GRUPO DE REGULADOR: IZQUIERDO

    Número de pieza: 139-5773
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Regulador

    Descripción:

    • Con los reguladores se controla el suministro de combustible a los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza remanufacturada?

    Las piezas Cat® Reman ofrecen calidad y fiabilidad similares a los productos nuevos por una fracción de su costo.
    Marca: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 274,32
    • Altura (pulg): 10,8
    • Ancho (mm): 274,32
    • Longitud (mm): 330,2
    • Longitud (pulg): 13
    wheel-type loader
    960F