+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    139-9136: Sello condiciones climáticas

    Número de pieza: 139-9136
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello de protección contra elementos naturales

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (mm): 74
    • Ancho total (mm): 104
    • Tipo de diseño: Forma especial
    mg
    120H, 12H, 160H, 16H NA 120H ES 12H NA 12H ES 163H NA 14H NA 135H, 140H, 140H NA 160H ES 160H NA 120H NA 143H, 160K, 140H ES 14H, 16H, 163H, 135H NA 140K