+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    139-9230: CUCHILLA

    Número de pieza: 139-9230
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cutting Edge 30mm

    Descripción:
    Cuchilla (30 mm)


    Atributos:
    Cuchilla empernable / sección central


    Aplicación recomendada:
    Grupos de cuchilla en determinados Cargadores IT68, 924, 928, 930, 938, 950, 962 y 966.

    • Altura (mm): 360
    • Altura (pulg): 14,17
    • Ancho (mm): 30
    • Longitud (mm): 1.283
    • Longitud (pulg): 50,51
    • Machine (Máquina): Cargador
    it
    IT62G II

    wheel loaders
    950G, 950M, 950H, 962M, IT62H, 962G, 962L, 962H, IT62G, 950L, 962K, 950K, 950GII, 962GII

    wktl


    wtl
    950K, 962M, 962 950G II 950M Z 950M, 962K, 950H, 950G, 962M Z 962H, 950 GC 962G II 962G, 962L