140-1320: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-1320: Sello

    Número de pieza: 140-1320
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello a granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 8,11
    • Descripción del material: El caucho expandido de CR (celda cerrada) se usa para tacos y sellos estáticos, para lo cual es necesario que sean resistentes al aceite y que posean una excelente resistencia a las condiciones climáticas.
    • Material: CR: caucho expandido de cloropreno
    • Tipo de diseño: Rectangular con bombilla lateral
    ttt
    D5N D6N D5R LGP D6N LGP D6N XL D5R XL

    ttl
    953C, 963C, 963B 973C, 973

    pipe
    561N