140-2310: Sello de amortiguador
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-2310: Sello de amortiguador

    Número de pieza: 140-2310
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Seal Shape: Type C

    Actúa como un sello de varilla secundario y protege a la varilla de aumentos repentinos en la presión del sistema.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 1,99
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0,25
    • Diámetro de la varilla (pulg): 1,38
    • Forma de sello: Tipo C
    underground articulated truck
    AD45B, AD30

    wheel-type loader
    906H 907K 907M 906, 908M 908K 906M 907H 906H2 908H2 906K 907H2 908H 908, 902