140-2377: Sello en U para varillas
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-2377: Sello en U para varillas

    Número de pieza: 140-2377
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Seal Shape: Type A

    Diseñados para reemplazar la empaquetadura de salientes y entrantes curvos que Caterpillar dejó de usar, en estos conjuntos se combinan los sellos en U para varillas con espaciadores para colocar en las ranuras originales de las empaquetaduras de salientes y entrantes curvos. Ambos conjuntos de sellos en U para varillas y estas empaquetaduras cumplen con las mismas especificaciones de sellado funcionales.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho: A (+ 0,015 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 0,43
    • Diámetro exterior: B (+ 0,002 pulg, -0,000 pulg) (pulg): 1,77
    • Diámetro interno (pulg): 1,38
    • Forma de sello: Tipo A
    • Material: URE
    underground articulated truck
    AD45B, AD30

    mini hydraulic excavator
    301.5, 301.8C, 301.6, 301.8, 301.6C, 302.5C, 302.5

    wheel-type loader
    906M 908, 906, 907M 908M 906K 902, 908H 906H 907H2 907H 908H2 907K 906H2 908K

    multi terrain loaders
    287C 299C 277DLRC

    skid steer loader
    272D XHP 299D2 XHP 272D2 256C 277D 247B3, 289C 262C 299D XHP 216B3, 279D 272D 297D2 XHP 226B, 299D2 246D 297D XHP 272D2 XHP 226B3, 246C 279C 277C 297C 297D2 247B 262D 216B 287D 262C2, 299D 287C2, 277C2, 279C2, 272C 289D 289C2, 297D