140-2456: GRUPO DE RODILLO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-2456: GRUPO DE RODILLO

    Número de pieza: 140-2456
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rodillo inferior

    Descripción:

    • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 180
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 7,09
    • Diámetro de brida (mm): 217
    • Diámetro de la brida (pulg): 8,54
    • Paso de la cadena (mm): 215,9
    • Paso de la cadena (pulg): 8,5
    • Tipo de brida: Brida simple
    oem solutions
    OEMS

    forest products
    TK732, TK752, TK751, 1290T

    excavator
    330B L