140-4008: EJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-4008: EJE

    Número de pieza: 140-4008
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje loco

    Descripción:

    • Gracias a los ejes locos, se transportan la rueda guía giratoria y los montajes hasta el bastidor de rodillos mediante bloques de rueda guía.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro (mm): 40,3
    • Diámetro del eje (mm): 30
    • Longitud (mm): 161
    mini hydraulic excavator
    302.5