140-4300: Montaje caucho
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-4300: Montaje caucho

    Número de pieza: 140-4300
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    montaje tipo hongo

    Descripción:
    Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

    Los montajes tipo hongo presentan un faldón de caucho que se vuelve "abombado" o abocinado cuando se lo instala en la placa de soporte, y forma su propia base de rebote.

    Atributos:
    Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados para aumentar la durabilidad y el rendimiento y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el diseño (de montaje del sistema, la selección del material, la ubicación, la tornillería, etc.) están optimizados y validados para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

    Los montajes tipo hongo ofrecen un diseño simple de una sola pieza. Deben seguirse los procedimientos correctos de instalación para garantizar que el montaje quede totalmente asentado y que el extremo abombado se abocine correctamente.

    Aplicaciones:
    Los montajes tipo hongo se usan en diversas instalaciones del sistema Cat, especialmente en las aplicaciones de carga livianas a medianas, como los grupos de enfriador y las tuberías, los tanques y los ventiladores hidráulicos.

    wheel-type loader
    914K 910K