140-6777: Protección contra el borde de la media flecha
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-6777: Protección contra el borde de la media flecha

    Número de pieza: 140-6777
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de cuchilla semiflecha

    Descripción:
    Las semiflechas cubren la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.

    Atributos:
    Los bordes de semiflecha soldados se pueden usar para personalizar un cucharón con protección lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o como segmentos entre los dientes del cucharón para reducir la ondulación.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho final (mm): 535
    • Grosor (mm): 75
    • Grosor (pulg): 2,95
    • Longitud (mm): 412
    • Longitud (pulg): 16,2
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.