140-6790: CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-6790: CUCHILLA

    Número de pieza: 140-6790
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla plana

    Descripción:
    Cuchilla plana de 11" (280 mm)

    Atributos:
    Grosor de la cuchilla: 1" (25 mm)
    Longitud de la cuchilla: 7' (2131 mm)
    Tamaño del perno: 0,75" (19 mm)

    Aplicación recomendada:
    Una cuchilla plana es adecuada para desarrollar (abrir) un camino o realizar mantenimientos pesados (quitar orificios). En los casos en los que el impacto y la abrasión son bajos, con la cuchilla más delgada se proporciona el servicio más económico. Las cuchillas más gruesas permiten obtener mayor resistencia y material de desgaste en aplicaciones abrasivas o de alto impacto.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 25,40
    • Altura (pulg): 1,00
    • Ancho (mm): 279,40
    • Longitud (mm): 2.131,06
    • Longitud (pulg): 83,90
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.