+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-6823: CUCHILLA

    Número de pieza: 140-6823
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cutting Edge 35mm

    Descripción:
    Cuchilla para servicio pesado (35 mm)


    Atributos:
    Cuchilla empernable / sección central


    Aplicación recomendada:
    Grupos de cuchillas en determinados Cargadores 966, 970 y 972.

    • Altura (mm): 360
    • Altura (pulg): 14,17
    • Ancho (mm): 35
    • Longitud (mm): 1.399,5
    • Longitud (pulg): 55,1
    • Machine (Máquina): Cargador
    wheel loaders
    966G, 972K, 966H, 966K, 966M, 966GII, 972GII, 966MXE, 972G, 972MXE

    wtl
    972G, 966M, 970F, 972H, 966G, 966G II 966K, 966M XE 972G II 972M XE 966H, 966L, 972M, 972K