140-8920: CONJUNTO DE MOTOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-8920: CONJUNTO DE MOTOR

    Número de pieza: 140-8920
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor del regulador

    Descripción:

    • Los motores son componentes importantes de los reguladores, que controlan el suministro de combustible hacia los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 172,72
    • Altura (pulg): 6,8
    • Ancho (mm): 274,32
    • Longitud (mm): 274,32
    • Longitud (pulg): 10,8
    mini hydraulic excavator
    307-A

    excavator
    307