140-9597: COJINETE: MANGUITO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-9597: COJINETE: MANGUITO

    Número de pieza: 140-9597
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Buje de engranaje loco

    Descripción:

    • Los bujes son componentes importantes de los engranajes locos, ya que pueden cambiar la dirección de rotación del eje de salida o reducir el tamaño de los engranajes de entrada o de salida mientras mantienen el espacio de los ejes.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,4
    • Longitud (pulg): 3,9
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11N, D11R, 11U 11 11SU

    engine - generator set
    3512 3516B CX48-P2300 3512E 3512B 3508B 2016 TH48-E70 3512C TH48-E80 3516C 3516E 3516 PM3516 XQC1600 G3516 3508 G3520C PM3508 G3520E G3516C G3508 G3516H PMG3516 G3512 G3520B G3516B G3520H G3512H PM3512 XQC1200 PP3516

    wheel-type loader
    994, 994K 994H, 992G, 994D, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512 3516B CX48-P2300 3512E 3512B 3508B 2016 TH48-E70 3512C TH48-E80 3516C 3516E 3516 PM3516 XQC1600 G3516 3508 G3520C PM3508 G3520E G3516C G3508 G3516H PMG3516 G3512 G3520B G3516B G3520H G3512H PM3512 XQC1200 PP3516

    engine - industrial
    SPT343 3512B 3512 G3508 3508 3516B 3516E G3516C 3512E SPS343 3508B G3516 3516 SPF743 3512C G3512 G3512H 3516C 3508C SPF343 SPF343C

    excavator
    5230B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785, 777, 776D, 777C, 793C, 777D, 789B, 776B, 797B, 789C, MT4400D AC 797, 785D, 793, 789, 785B, 793D, 777B, 793B, 785C, 776C, 784B, 784C, 789D, 785G