+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    140-9670: VÁLVULA GUÍA

    Número de pieza: 140-9670
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Guía de válvula

    Descripción:

    • Las guías de válvulas son piezas metálicas cilíndricas embutidas en la culata de cilindro, con válvulas recíprocas dentro.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 12,7
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 101,6
    log loaders forestry
    325DFMLL, 324DFMLL, 325DFMLLA

    forwarders
    584HD, 584

    cold planers
    PM-102

    7 to 9 liter
    C7 3126B 3126E

    asphalt pavers
    BG-260D, BG-2455D, AP-1000D, AP-1055D, AP-755

    track loaders
    953C, 963C

    track type tractors
    D5NLGP, D6NXL, D6NLGP, D5NXL

    track excavators
    325DLOEM, 329DL, 325CL, 325DMH, 324DL, 324DLN, 325CMH, 325DLN, 325D, 325DL, 322C, 322CL, 325COEM, 329DLOEM, 325C, 329D, 328DLCR, 325CCR, 322CLN, 324D, 326DL, 325CLN, 329DLN, 324DLNOEM

    compactors
    815B

    motor graders
    120K, 140K, 120K2, 140M, 120HNA, 140G, 12M, 12K, 140MAWD, 160K, 135HNA, 140K2

    pipelayers
    561N

    forestry excavators
    324DFMLGP, 325CFMHW, 322CFMST, 322CFMLGP, 322CFMHW, 325DFMGF, 325CFMST, 324DFMGF

    skidders
    525C, 535C, 545C

    wheel feller bunchers
    573

    wheel loaders
    966F, 950GII, 962H, 962G, 950H, 950G, IT38G, 938GII, IT62H, 966FII, 962GII, IT62G, 924G

    wheel excavators
    M325DLMH, M325DMH, M325CMH

    harvesters
    580B, 570B

    3000
    C7.2