+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    141-2697: CONJUNTO DE RUEDA GUÍA: BR

    Número de pieza: 141-2697
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía (fabricada)

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 466
    • Diámetro (mm): 774
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 730
    • Diámetro de brida (mm): 774
    • Diámetro del eje (mm): 114,9
    • Tipo de brida: Brida central
    exc
    345C L 365B, 345B II 365C 365C L 365B II 345C, 365B L 365C L MH 385C