143-2014: Luz de señalización LED
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    143-2014: Luz de señalización LED

    Número de pieza: 143-2014
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Luz de señalización LED roja de 24 voltios

    Descripción:
    Las luces de señalización LED Cat® ofrecen un rendimiento superior con consumo de potencia bajo. Su diseño confiable es ideal para usarlas en aplicaciones de alta vibración porque no contienen bombillas o filamentos frágiles. Las LED extra brillantes mejoran la visibilidad y aumentan la seguridad del operador y la productividad.
    Puede confiar en las luces de señalización LED Cat® para mantener potentes las señales y seguras las cuadrillas con luces de señalización que funcionen constantemente en cualquier condición adversa.
    Atributos:
    • lentes de color rojo
    • luz de freno y trasera
    • montaje redondo
    • 24 V
    • conector DT flexible
    Aplicaciones:
    • aplicaciones de alta vibración

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Color del lente: Roja
    • Descripción: LED de parada y de cola
    • Tipo de conector: conector DT flexible
    • Tipo de luz: Luces de señalización LED
    • Tipo de montaje: Redondo
    • Voltaje (voltios): 24
    off-highway truck
    794 AC MT4400D AC