146-5762: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    146-5762: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 146-5762
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    material handler
    MH3022, MH3026 MH3024

    wheel tractor-scraper
    611

    wheeled excavator
    M322D, M322F, M318D MH M322D2 MH M324D2 MH M322D MH M322D2

    road reclaimer
    RM-350B

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    950G, 962G