+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    146-9159: CAJA: TURBOCOMPRESOR

    Número de pieza: 146-9159
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Caja de la turbina del turbocompresor

    Descripción:

    • Las cajas son componentes importantes de las turbinas de los turbocompresores, las cuales permiten convertir el gas de escape del motor en energía mecánica para impulsar el compresor.

    Atributos:

    • Mediante los componentes de los turbocompresores Cat®, se reducen los costos de posesión y operación gracias a un aumento en la sincronización del intervalo de mantenimiento y una mejora en la altitud, la capacidad de regulación y el tiempo de actividad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 172,7
    • Ancho (mm): 274,3
    • Longitud (mm): 274,3
    meng
    3516B 3512B 3508B

    petr
    3516C 3516B 3512C