147-8910: Correa trapecial no dentada
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    147-8910: Correa trapecial no dentada

    Número de pieza: 147-8910
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Ancho: 12,7 mm (0,50 pulg)

    Como líder mundial durante más de 85 años, Caterpillar proporciona la tecnología y las opciones de correa altamente competitivas que se usan en los productos Cat en todas las industrias que respaldamos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la correa (pulg): 0,50
    • Longitud de la correa (pulg): 75,51
    • Tipo de correa: Correas trapeciales: no dentadas
    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    950G, 962G, 938G