+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-0202: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 148-0202
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    vees 27 to 32 liter
    3412E

    3600
    C280-8 3616 C280-6 3608 C280-12 C280-16 3612 3606

    transmission
    CX31 DB TH35 CX31

    off highway trucks
    797, 797B

    10 to 13 liter
    C13 C11