+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-2104: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 148-2104
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de manguera hidráulica de presión media

    Descripción:
    Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    exc
    345B II 345C, 345C L 349D, 345B L 349D L 345D L 345B, 345D, 345C MH 345D L VG 345B II MH

    adt
    725, 730

    whex
    W345C MH W345B II

    fp
    345C