148-2903: Sello anular FKM (95)
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-2903: Sello anular FKM (95)

    Número de pieza: 148-2903
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: Con FKM se proporciona un rendimiento superior en la mayoría de las aplicaciones, incluidas las de aire, aceite del motor, combustible diésel, aceite hidráulico, fluido de transmisión automática y biodiésel. La mayoría de las formulaciones de FKM no deberían usarse con refrigerantes o urea. FKM es eficaz a altas temperaturas y posee una buena resistencia a la abrasión y al corte.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 3,5
    • Diámetro de sección transversal (pulg): 0,14
    • Diámetro interno (mm): 31,3
    • Diámetro interno (pulg): 1,23
    • Diámetro interno del sello (mm): 31,34
    • Material: FKM (95), FKM: fluoroelastómero
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Recubrimiento: PTFE: politetrafluoroetileno
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Tamaño del tablero de instrumentos (pulg): 218
    telehandler
    TL943C, TH336C

    pipelayer
    561N

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 637E, 637G

    engine - generator set
    C9 GEN SET 3126B, C9, 3516C, XQP300

    forest products
    2390, 584, 584HD, 541 2 570B, TK722, 522, 521B, 551, 2590, 522B, 552, 586C, 552 2 541, 573, TK732, 2391, TK751, 521, TK711, 532, TK721, 322C, 2491, TK752, 2290, 511, 580B, TK741

    wheel-type skidder
    545C, 535C, 525C

    expanded mining products
    MD5075

    cold planer
    PM-102

    track-type tractor
    D6R II D6T, D6R STD D6R III D6N, D7R LGP D6R, D7R, D5N D6R LGP D6R XL D7R XR

    engine - machine
    C-9

    petroleum products
    C7, TH31-C9P C9, CX31-C9I TH31-E61 CX31-P600 3126B, TH31-C9I

    track-type loader
    973D, 973C, 953C, 963C

    brush cutters,industrial,other
    586CLRC

    motor grader
    12H, 140K, 135H, 140G, 12M, 140M, 160M, 160M 2 140M 2 120H, 160K, 12K, 120K, 14L 140K 2 120K 2

    wheel-type loader
    950G II 950H, 938G II 962G II 928HZ, 966F, 990 II 924GZ, 962H, 966F II 966D, 924G, 966E, 930H

    engine - industrial
    C-9, C9, 3126B, C7, SPP101

    motor graders
    120K, 160M2

    engine - truck
    C9, C7, 3126B, 3126E, 3126, C-9

    challenger
    MTC745, MT765, MTC755, MT735, MT745, MT755, MTC765, MTC735

    asphalt paver
    AP-755, AP-1055F AP-1000F AP-1055D, AP-1000D, BG-2455D, BG-260D

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT62H

    wheeled excavator
    M330D M322D MH M325C MH

    wheel dozer
    814F II

    excavator
    329D L 322C FM 325C, 330D L 325D L 336D2 L 325C FM 329D, 325D MH 336D2, 330D, 328D LCR 336D L 324D L M325D L MH 324D LN 330C FM 336D LN 390D, 336D, 340D2 L 325D, 324D FM 336D2 GC 322C, 330D LN 330D MH 325D FM 340D L 330C MH 330C, 330C L

    earthmoving compactor
    815B, 816F II 815F II