148-3017: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3126
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-3017: CONFIGURACIÓN DEL MOTOR 3126

    Número de pieza: 148-3017
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Motor completo

    Descripción:

    • Los motores se diseñan para convertir un tipo de energía en energía mecánica.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 838,2
    • Altura (pulg): 33
    • Ancho (mm): 685,8
    • Longitud (mm): 1.117,60
    • Longitud (pulg): 44
    wheel-type skidder
    525B