148-3328: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-3328: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 148-3328
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62G II

    wheel-type loader
    938M, 930K, 926M, 938K, 924K, 950G II 950G, 962G, 930M, 962G II

    challenger
    95E, 65E, 75E, 85D, 85E, 75D