148-3373: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-3373: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 148-3373
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    wheel-type loader
    914G, 914G2

    excavator
    5130B

    articulated dump truck
    740B, 730C2, 730C2 EJ 730, 735B, 735, 725C2

    off-highway truck
    773G OEM 775G LRC 773G, 775G OEM 773G LRC 775G

    challenger
    75E, 65E, 95E, 85E, 85D, 75D