148-3548: COJINETE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-3548: COJINETE

    Número de pieza: 148-3548
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de rodillos cilíndrico Cat®

    Descripción:
    Con los cojinetes de los rodillos cilíndricos es posible reducir la fricción y proteger las piezas en contacto. Se diseñaron específicamente para velocidades bajas a medias, aplicaciones de cargas altas y empuje lateral bajo a medio.


    Atributos:
    Caterpillar destina mucho tiempo y dinero en investigaciones y desarrollo para garantizar que cada cojinete Cat cumpla con los requisitos de diseño y aplicación específicos. En muchos, se incorpora una característica especial o más que no se encuentra en los cojinetes estándares de la industria. El resultado final es una reducción en la cantidad de reparaciones necesarias y menos tiempo de inactividad y costos de operación.


    Aplicación recomendada:
    Los cojinetes Cat están fabricados conforme a su aplicación para garantizar que todas las piezas del tren de impulsión funcionen y se desgasten juntas como un sistema.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (pulg): 3.1
    • Diámetro interno (pulg): 1.8
    • Grosor (pulg): 0.8
    wheel dozer
    834H

    wheel-type loader
    992K, 988G, 988K, 988K XE 993K, 988H, 990K, 994K 988 XE 994H, 992KLRC, 988KLRC, 988KXE 993KLRC, 990KLRC

    wheel loaders
    992K, 988G, 988K, 988K XE 993K, 988H, 990K, 994K 988 XE 994H, 992KLRC, 988KLRC, 988KXE 993KLRC, 990KLRC

    excavator
    345C, 349F L 349E L 349E L VG 349D2 L 330D L 349D2, 352F 345C MH 345B II 330C, 349D L 374F L 345D L 352F XE VG 349E L HVG 345C L 374D L 349D, 349F LXE 352FMHPU 352F-VG 330D MH 345D L VG 336F 345D, 374F 349F, 349E, 345B II MH 352F OEM

    wheel dozers
    834G

    track excavators
    349D, 345CLWVG, 374FL, 345CLVG, 345CL, 345BIIL, 345DL, 345CMH, 349ELVG, 349EL, 345DLVG, 349D2L, 349DL

    earthmoving compactor
    836H, 836G