148-3729: GRUPO DE RUEDA GUÍA: CADENA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-3729: GRUPO DE RUEDA GUÍA: CADENA

    Número de pieza: 148-3729
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda guía

    Descripción:

    • Las ruedas guía funcionan como una guía que conduce la cadena hacia adentro y hacia afuera de los rodillos inferiores. Soportan de forma intermitente el peso de la máquina y permiten controlar la tensión de la cadena.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 633
    • Diámetro (mm): 932
    • Diámetro de banda de rodadura (mm): 892
    • Diámetro de banda de rodadura (pulg): 35,12
    • Diámetro de brida (mm): 932
    • Diámetro de la brida (pulg): 36,69
    • Diámetro del eje (mm): 100
    • Tamaño del perno (mm): 1 3/8
    • Tamaño del perno (pulg): 1 3/8
    • Tipo de brida: Brida central
    track-type tractor
    D11R