148-4582: CAJA: RESORTE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-4582: CAJA: RESORTE

    Número de pieza: 148-4582
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rueda motriz (maza)

    Descripción:

    • Con las ruedas motrices se transfiere la potencia del motor a los conjuntos de eslabón y se los conecta para generar movimiento.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 215,9
    • Ancho del tren de rodaje (mm): 807,7
    • Longitud (mm): 807,7
    excavator
    390F 385C, 365C 385C FS 385B, 385C L 390D L 365B II

    track excavators
    5090B, 385B, MH3295, 390FL, 385C, 385BL, 385CL, 385COEM, 385CFS, 365CL, 390D, 390FOEM, 390FMHOEM