148-5355: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-5355: Sello

    Número de pieza: 148-5355
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 5,83
    • Descripción del material: El caucho de EPDM expandido (celda cerrada) se usa para tacos y sellos estáticos, para lo cual se necesita una resistencia superior a las condiciones climáticas y una resistencia leve al aceite.
    • Material: EPDM: caucho expandido
    • Tipo de diseño: Canal con bombilla lateral
    telehandler
    TH220B, TH360B, TH350B, TH340B, TH460B, TH560B, TH580B, TH330B, TH355B

    wheel tractor-scraper
    621H, 621K OEM

    motor grader
    16M3, 140M, 160M 2 12M, 16M, 160M 3 AWD 120M, 120M 2 160M, 140M 3 12M 2 12M 3 140M 2 12M 3 AWD 24M, 14L 140M 3 AWD 14M, 14M-3 160M 3 18M3, 14M3

    wheel-type loader
    993K, 992K, 994K 990K, 994H

    wheel dozer
    844K, 854K

    off-highway truck
    793F OEM 795F XQ 772G OEM 777F, 773G, 797F, 775F, 770G, 775G, 793F AC 775G LRC 777G, 793F CMD 773G OEM 773F, 772G, 770G OEM 793F, 775G OEM 773G LRC 795F AC 793F XQ