148-7027: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-7027: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 148-7027
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
    Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    integrated toolcarrier
    IT38G II IT62G II IT28G

    paving compactor
    CS-44 CP-44

    engine - generator set
    C18

    motor grader
    140M 3 AWD 160M, 12M 2 160M 3 160M 2 140M, 120K, 12K, 160K, 160H, 160M 3 AWD 12M 3 140H, 12H, 140M 2 12M, 140K, 140M 3 14L 12M 3 AWD 120K 2 140K 2

    wheel-type loader
    950G II 962G II 928G, 938G II

    petroleum products
    C18

    skid steer loader
    242B3

    challenger
    35, 45, 95E, 65E, 75E, 85E, 55