148-7987: COJINETE: CAJA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-7987: COJINETE: CAJA

    Número de pieza: 148-7987
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cojinete de la caja de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los cojinetes de la caja son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 218,4
    • Altura (pulg): 8,6
    • Ancho (mm): 223,5
    • Longitud (mm): 238,8
    • Longitud (pulg): 9,4
    engine - generator set
    3512C, 3512B, 3516, 3508, 3516B, 3512

    petroleum products
    3512C, 3512B, 3516, 3508, 3516B, 3512