+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-7988: EJE DE BOMBA

    Número de pieza: 148-7988
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Eje de la bomba de agua

    Descripción:

    • Los ejes son componentes importantes de las bombas de agua, las cuales permiten que el refrigerante circule a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 109,2
    • Ancho (mm): 109,2
    • Longitud (mm): 444,5
    3500
    3512B 3508C 3516C 3512BHD 3512CHD 3516BHD 3512C 3516CHD 3508B 3516 3516B