+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-8004: DISCO: ALETA

    Número de pieza: 148-8004
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Aleta del disco de la bomba de agua

    Descripción:

    • Las aletas de discos son componentes importantes de las bombas de agua, que permiten hacer circular el refrigerante a través de los bloques de motor para mantener la temperatura del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 7,6
    • Ancho (mm): 101,6
    • Longitud (mm): 114,3
    3500
    3512C 3512CHD 3516CHD 3508C 3508B 3512B 3512BHD 3516B 3516BHD 3516C 3516