148-8860: POLEA: ALTERNADOR
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    148-8860: POLEA: ALTERNADOR

    Número de pieza: 148-8860
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Polea del alternador

    Descripción:

    • Las poleas del alternador permiten que los alternadores giren por acción de las correas, que reciben el impulso de los sistemas de mando auxiliar del motor.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® se fabrican de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de aumentar la durabilidad, la confiabilidad y la productividad mientras se reduce el impacto ambiental.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,7
    • Ancho (mm): 96,5
    • Longitud (mm): 96,5
    integrated toolcarrier
    IT62G, IT38G

    wheel-type loader
    962G, 950G, 938G

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600 TH31-E61 TH31-C9I

    engine - industrial
    C-9, C9, C7