149-0812: Anillo de desgaste de culata
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    149-0812: Anillo de desgaste de culata

    Número de pieza: 149-0812
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,003 pulg) (pulg): 2,37
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0762 mm) (mm): 60,25
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,001 pulg) (pulg): 16,13
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0254 mm) (mm): 409,76
    • Diámetro de la varilla (mm): 400,05
    • Diámetro de la varilla (pulg): 15,75
    off-highway truck
    797F, 797, 795F AC 797B, 795F XQ